• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. II0366

Induktivni sensor

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

Induktivni sensor

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

  • Dvovodna tehnologija
  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Veliko područje radnog napona
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 15
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Električni podaci
Radni napon [V] 20...140 AC/DC
Zaštitna klasa II
Zaštita obrnutog polariteta da
Izlazi
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 6
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] 6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA] 5
Maks. struja propuštanja [mA] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] 200
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 200
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 1200; (20ms / 0,5Hz; za primjene UL: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz))
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] 25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 25
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 15
Radni razmak [mm] 0...12,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...20
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV linija na liniju, Ri: 2 Om
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 398
Odobrenje UL-a
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Hazardous voltage
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 135,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x 90° LED, Crveno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: B; Kontakti: pozlaćeno