• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Induktivni senzori
  4. Svi induktivni senzori
  5. II5452

Induktivni sensor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

Induktivni sensor

II5452

IIB3010-APOG/US-100-DPO

  • Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Široko područje radne temperature
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Za precizno otkrivanje položaja na strojevima
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Električni podaci
Radni napon [V] 18...36 DC
Potrošnja struje [mA] 15; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta ne
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 300
Zaštita od kratkog spoja ne
Zaštita od preopterećenja ne
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 10 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...8,1
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr] 1...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 856
Mehanički podaci
Težina [g] 135,5
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali Mjed niklovano; PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A