• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori ventila
  4. Osjetnici za pokretače s četvrtinskim namotajem
  5. IN5334

Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IN5334

IND3004DBPKG/T2

Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IN5334

IND3004DBPKG/T2

  • Za nadzor položaja ventila
  • Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
  • Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
  • Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
  • Izravno pokretanje elektromagnetskog ventila sa senzora
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 4
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 40 x 26 x 60
Primjena
Primjena za mehanička sučelja prema standardu ISO 5211 (VDI/VDE)
Električni podaci
Radni napon [V] 10...36 DC
Potrošnja struje [mA] 20; (36 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] 4 ± 10 %
Radni razmak [mm] 0...3,25
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 3...15
Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1296
Odobrenje UL-a
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Hazardous voltage
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 171
Kućište Kvadratno
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] 40 x 26 x 60
Materijali PBT; Računalo
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
brtvena podloška za učvršćivanje
vijci glave utičnice: 2 x M5 x 35
podložnici: 2
Opaske
Opaske
Prikladni ventili: ventili prema sučelju NAMUR do maks. 20 W
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x Rd24; kodiranje: A
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A