svjetlo M22
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
svjetlo M22
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
- Vizualizacijska svjetla u dizajnu KTE
- Bljeskajuće, svijetleće, pulsirajuće. Jedna svjetiljka za sve!
- Pogodno za pločice sa simbolima od nehrđajućeg čelika i plastike
- Povratna informacija sustava RGB sa ili bez IO-Linka
- Svjetla M22 rade sa i bez komunikacije IO-Linka
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Potrošnja struje |
|
---|
Ulazi
Ukupni broj ulaza | 2 |
---|---|
Visoka razina prekapčanja [V] | < 4,8; (na 24V sigurno uključen : Napon <= Ub*0,2) |
Niska razina prekapčanja [V] | > 19,2; (na 24V sigurno uključen : Napon >= Ub*0,8) |
Ulazi |
|
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...65 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||
MTTF [godina] | 309 | ||||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 48,1 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Oznaka navoja | M22 x 1 |
Materijali | kućište: PA; zaporna matica: PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Potreban pribor |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|