Senzor vlage ulja
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Senzor vlage ulja
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Nadgleda sadržaj vlage i temperaturu estera i mineralnih ulja
- neprekidno mjerenje omogućava promjene i održavanje temeljene na trenutnom stanju
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući standardiziranom procesu povezivanja i povezniku M12
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mediji | mineralna ulja; sintetički esteri; biorazgradiva ulja |
Ne može se rabiti za | Pogledajte upute za upotrebu, poglavlje „Predviđena namjena”. |
Srednja temperatura [°C] | -40...120 |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,065 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | IO-Link |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [% RH] | 0...100 |
---|
Mjerno područje [°C] | -40...120 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 3; ( ± 5 % u rasponu < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,5 % |
Rezolucija [%] | 0,1; (obradna vrijednost) |
Preciznost [K] | ± 1 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | ± 0,5 |
Rezolucija [K] | 0,1 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | ulje: T09 < 30 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | ulje: T09 < 30 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 5 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,5 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 284 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 117 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; Brtva: FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA6 GF50; epoksi smola; Brtva: NBR |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|