Senzor cilindra sa ćelijom AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Senzor cilindra sa ćelijom AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Otkrivanje točnog položaja zahvaljujući iznimno maloj histerezi
- Za točno otkrivanje sklopne točke na cilindrima s kratkim hodom
- Iznimno visoka frekvencija prekapčanja
- Samozaporna instalacija za brzo postavljanje i jednostavnu prilagodbu
- Jednostavna ugradnja u utor spuštanjem s vrha
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 30 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2 |
---|---|
Brzina kretanja [m/s] | > 10 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 18,55 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Cilindričan | cilindri s C-utorom |
Dimenzije [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materijali | kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,24 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće |