Senzor za cilindar s ćelijom GMR
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Senzor za cilindar s ćelijom GMR
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Dimenzije [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,05 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | > 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Osjetljivost reagiranja [mT] | 2,8 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,1 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 3523 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 14,6 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Cilindričan | cilindri s C-utorom |
Dimenzije [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materijali | kućište: PA armirano stakleno vlakno; Navlaka s navojima: Mjed; Zatični vijak: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|