senzor za cilindar s IO-Linkom
MK5906
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
senzor za cilindar s IO-Linkom
MK5906
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
- Samo jedan senzor za dva završna položaja za cilindre kratkog hoda
- Pomagalo za postavljanje završnog položaja s drugom diodom LED
- Unutarnje praćenje kvalitete s dometom otkrivanja od 50 mm
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
- Praćenje glavnih pneumatskih cilindara putem brojača za prebacivanje ciklusa
- Brzo pronalaženje kvarova zahvaljujući sveobuhvatnim dijagnostičkim funkcijama
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Princip rada | Senzor Hall; (Funkcija za 3D) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 20 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 300 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 0,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 200 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Mjerno područje [mm] | 50; (ovisno o primjeni) |
---|---|
Min. jakost polja [mT] | 1 |
Točnost / odstupanja
Histereza [mm] | 1,25; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Linearna pogreška IO-Link [%] | < 5 |
Rezolucija [mm] | 0,01; (ovisno o primjeni) |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Sklopne točke; funkcija brojenja; Dijagnostička funkcija |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 1395 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 15,93 |
---|---|
Vrsta montaže | pričvrsni element s kombiniranim utorom glave / šesterokutnom utičnicom AF 1,5 |
Cilindričan | cilindri za utor u obliku slova T |
Materijali | kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; s nareckanom maticom |