Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- Za primjene u opasnim područjima
- Za spajanje na intrinzično sigurne strujne krugove
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno zatvoren |
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivni napon DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napon za napajanje DC [V] | 7,5...15 |
Potrošnja struje [mA] | < 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1) |
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Izlazna funkcija | 2 x normalno zatvoren |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1800 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|---|
Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 1...15 |
Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Otpornost na udarce/vibraciju | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [godina] | 1253 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 140; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu) |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 130; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 162,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materijali | kućište: PBT; poklopac: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|