- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- "Vision" senzori
- Senzori 2D-vida za prepoznavanje i pregled objekata
- O2D222
Senzor prepoznavanja objekta
O2D222
O2DIRPKG/K
Senzor prepoznavanja objekta
O2D222
O2DIRPKG/K
- Za kontrolu prisutnosti, cjelovitosti, položaja i kakvoće
- Provjera konture neovisno o smjeru
- Samostalni uređaj s integriranom rasvjetom
- Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
- Sučelje Ethernet visokog radnog učinka za prijenos podataka
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Rezolucija slike [px] | 640 x 480 |
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 300 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 850 |
Senzor slika | crno/bijeli senzor slike CMOS |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 5 |
---|
Ulazi
Okidač | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); unutarnje |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 2 |
Ulazni krug digitalnih ulaza | 24 V PNP; (konfigurabilno; IEC 61131-2 Typ 1) |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 5 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 5; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | 24 V PNP |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Veličina vidnog polja [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolucija slike [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta leće | Široki kut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalna brzina očitavanja [Hz] | 20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Preko 2 gumba i 10-to delnim displejom ili preko PC / notebook uređajem sa operativnim softverom |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopa prijenosa | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 90 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 436 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materijali | kućište: Tlačno lijevani cink omotano prahom; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |