Senzor boja
O5C500
O5C-MAKG/US100
Senzor boja
O5C500
O5C-MAKG/US100
- Prepoznavanje, sortiranje i pregled objekata na temelju boje
- Jednostavna prilagodba funkcije uređaja pomoću tipke za potvrdu
- Pouzdano otkrivanje nijansi boja
- Visoka frekvencija prekapčanja za brze procese
- Veliko područje komponenti za pričvršćivanje
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo |
Valna duljina [nm] | 625; 525; 465 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (Automatska detekcija opterećenja PNP/NPN) | |
---|---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) | |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 | |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 | |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 2000 | |
Napomene o frekvenciji prekapčanja [Hz] |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 15...19 |
---|---|
Maks. širina točke osvjetljenja [mm] | 2,5 |
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm] | 6 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 491 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 82,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materijali | kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU / PC | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija učenja | da | ||||
Elektronska brava | da |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|