• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. O6E301

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u industriji hrane i pića
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Iznimno velik raspon, neovisno o boji objekta
  • Intuitivno namještanje osjetljivosti i izlazne funkcije
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 7; ((24 V))
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 633
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik prijamnik
Doseg [m] < 10
Prilagodljivo područje da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 1014
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL E006
Mehanički podaci
Težina [g] 50,9
Kućište Kvadratno
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); plastika: PPSU; Brtva: EPDM
Optički materijal
PMMA
Poravnanje optike bočna optika
Zakretni moment pritezanja [Nm] 1; (Vijci)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
x: rastojanje [mm]
y: čimbenik prekomjernog povećanja