Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Čvrsto pravokutno metalno kućište s bočnim navojem M18
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- Iznimno veliko područje
- Pripravno za neposredni rad zbog fiksnog postavljanja
- Izvrstan omjer cijene / radnog učinka
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 16 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 662 |
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | ukapčanje tamno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 1000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | prijamnik |
---|---|
Doseg [m] | < 20 |
Prilagodljivo područje | ne |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Način SIO | da | ||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,5 | ||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...60 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 961 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 | |
Dimenzije [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Oznaka navoja | M18 x 1 | |
Materijali | Tlačno lijevani cink; PEI | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske | |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|