Senzor difuzne refleksije
OI5003
OIT-FPKG
Senzor difuzne refleksije
OI5003
OIT-FPKG
- Iznimno velik raspon
- S komorom terminala koja se može zakrenuti za 90°
- Programabilni način za uključenje/isključenje svjetla
- Veliko područje radnog napona
- Opcionalna mogućnost spajanja za vlaknenu optiku
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30; ((24 V)) |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
Valna duljina [nm] | 880 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] | 3...700; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Prilagodljivo područje | da |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 122 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 659 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materijali | PBT; PPO izmijenjeno | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabelska prirubnica: M20 X 1,5 |
---|
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
|
|
---|