Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OJ5030
OJS-OOKG/SO/AS
Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla
OJ5030
OJS-OOKG/SO/AS
- Osobito kompaktno kućište za skučene prostore
- Iznimno veliko područje
- Jednostavno poravnanje zbog vidljivog crvenog svjetla
- Prikaz LED za provjeru rada, statusa prekapčanja i funkcije
- Jednostavno postavljanje obrubljivanjem na ugradbenom postolju
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla | crvena lampica |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 19 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrsta svjetla | crvena lampica |
Valna duljina [nm] | 660 |
Izlazi
Zaštita od preopterećenja | da |
---|
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik | predajnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] | 1000 |
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 1764 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 26,5 | |
---|---|---|
Kućište | Kvadratno | |
Dimenzije [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materijali | kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS | |
Optički materijal |
|
|
Poravnanje optike | bočna optika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|