• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. OU5005

Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OU5005

OUS-OOKG

Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OU5005

OUS-OOKG

  • Iznimno veliko područje
  • Kompaktno kućište za skučene prostore
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Veliko područje radnog napona
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Kućište Kvadratno
Primjena
Načelo funkcije Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci
Radni napon [V] 10...55 DC
Potrošnja struje [mA] 20; ((24 V))
Zaštitna klasa II
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 880
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Predajnik / prijamnik predajnik
Doseg [m] < 6
Prilagodljivo područje ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 734
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B
MTTF [godina] 1801
Mehanički podaci
Težina [g] 138
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 28 x 16 x 51
Materijali PPO izmijenjeno
Optički materijal
Staklo
Poravnanje optike bočna optika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Kutni pričvršćivač: 1, E20211
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²