• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Sigurnosna tehnologija
  3. Sigurnosne rasvjetne zavjese
  4. Uporaba u tvorničkoj automatizaciji
  5. OY107S

Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OY107S

OYA1060-90-4-12-P-1

Sigurnosna svjetlosna zavjesa

OY107S

OYA1060-90-4-12-P-1

  • Pouzdana zaštita opasnih područja i ulaza
  • Usklađeno sa zahtjevima kategorije 4 prema IEC 61496
  • Veliko odabirno područje na jedinici
  • Tanki, čvrsti dizajn za uporabu u teškim uvjetima
  • Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice. Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Električna izvedba PNP
Zaštita IP 65; IP 67
Primjena
Zaštitna funkcija Onemogućavanje pristupa tijela ili dijelova tijela
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 20
Radni napon [V] 24 DC
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 2
Vrsta svjetla Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm] 950
Prijamnik
Potrošnja struje [mA] 83
Predajnik
Potrošnja struje [mA] 42
Izlazi
Električna izvedba PNP
Broj izlaza OSSD 2
Maks. strujno opterećenje po izlazu OSSD [mA] 400; (24 V)
Zaštita od kratkog spoja da
Domet nadzora
Visina zaštićenog područja [mm] 1060
Rezolucija (kapacitet detekcije d) [mm] 90
Širina zaštitnog područja (intenzitet niskog osvjetljenja) [m] 0...4
Širina zaštitnog područja (intenzitet visokog osvjetljenja) [m] 3...12
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] 5,5
Radni uvjeti
Primjena Klasa C prema EN 60654-1 za primjenu u svim vremenskim uvjetima
Temperatura okoline [°C] -10...55
Temperatura skladištenja [°C] -20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
IEC 61496-1
Otpornost na udarce
IEC 61496-1
Otpornost na vibracije
IEC 61496-1
Sigurnosna klasifikacija
Vrsta ESPE (IEC 61496-1) 4
Usklađeno sa zahtjevima
ISO 13849-1: 2015 Kategorija 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 9,3E-09
Mehanički podaci
Težina [g] 3668
Dimenzije [mm] 1113 x 28 x 30
Materijali kućište: Aluminij; zaštitni pokrov leće: Računalo
Duljina L [mm] 1113
Prikazi / radni elementi
Prikaz
predajnik 1 x LED
prijamnik 2 x LED
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Montažni nosač: 4
Utorne matice: 4
Matice
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - predajnik
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - prijamnik
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 100 m; za poprečni presjek žice 0,34 mm²