• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. PY2692

Senzor tlaka s prikazom

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

Senzor tlaka s prikazom

PY2692

PI-150-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Kombinirano mjerenje razine i otkrivanje granične vrijednosti s analognim izlazom / izlazom za prekapčanje
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Za u porabu u visokim temperaturama u procesnoj tehnologiji
  • Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
  • Izravna ugradnja u spremnike, rezervoare i cijevi
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PL1512 Usporedba proizvoda: PY2692 / PL1512 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje [bar] -1...150
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Montaža Rotirajuće kućište 350°
Mediji tekući i plinoviti mediji
Uvjetno prikladno za uporaba u plinovima pod pritiskom > 25 bara samo na zahtjev
Srednja temperatura [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. tlak pucanja [bar] 650
Snaga tlaka [bar] 200
Vrsta tlaka relativni tlak; vakuum
Bez međuprostora da
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,5
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 6
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20, invertno; (skalabilno 1:4)
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni naponski izlaz [V] 0...10, invertno; (skalabilno 1:4)
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] -1...150
Zadana točka SP [bar] -0,8...150
Točka resetiranja rP [bar] -1...149,8
Analogna startna točka [bar] -1...112,5
Analogna završna točka [bar] 36,5...150
U koracima po [bar] 0,1
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,5; (Turn down 1:1 , linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost , podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,1; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] < 100
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] 0,1...100
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] 0,1...100
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 100
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; strujni/naponski izlaz; Prigušenje; prilagodba prikazanih vrijednosti; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; nulta točka; raspon
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Direktiva o tlačnoj opremi Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev
Mehanički podaci
Težina [g] 450
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); Keramika; PTFE
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 4 x LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
Prikaz funkcija alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Prikazna jedinica bar; psi; MPa; % raspona
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno