• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. PY9954

Senzor tlaka s prikazom

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

Senzor tlaka s prikazom

PY9954

PY-010-RER34-MFPKG/US/ /V

  • S programabilnim izlazom za prekapčanje i analognim izlazom
  • Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
  • Odabir tlačnih jedinica za pojedinu zemlju
  • S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: PY9964 Usporedba proizvoda: PY9954 / PY9964 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena industrija hrane i pića
Mediji Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -25...80
Min. tlak pucanja
150 bar 2175 psi 15 MPa
Snaga tlaka
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Bez međuprostora da
Električni podaci
Radni napon [V] 18...36 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 50
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Zaštita od prenapona da; (< 40 V)
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,3
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] < 170
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogni naponski izlaz [V] 0...10
Min. otpornost na opterećenje [Ω] 2000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-1...10 bar -14,5...145 psi -0,1...1 MPa
Zadana točka SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Točka resetiranja rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
U koracima po
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti] < ± 0,5
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] < ± 0,5
Odstupanje histereze [% od konačne vrijednosti] < ± 0,25
Dugotrajna stabilnost [% od konačne vrijednosti] < ± 0,05
Vremena reakcije
Prilagodljivo vrijeme odgode dS, dr [s] 0; 0,2...50
Maks. vrijeme odziva analognog izlaza [ms] 3
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica; strujni/naponski izlaz
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci
Težina [g] 282,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L); Keramika (99,9 % Al2O3); FKM
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikazna jedinica 3 x LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
Prikaz funkcija alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Mjerene vrijednosti alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno