Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM900S
RMV10SAU51213bCANS
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM900S
RMV10SAU51213bCANS
- Jednostavna integracija sigurnosnog podsustava koji potvrđuje poduzeće TÜV Rheinland s načinom poduzeća ifm
- sigurnosni podsustav s podrškom CANopen Safety
- Prikladno za uporabu u sigurnosnim funkcijama do kategorije SIL2 / PL 3
- Certificirano u skladu sa sljedećim normama: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Sigurnosni enkoder s potpunim magnetskim otkrivanjem koji ne treba održavati
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 65536 okretaji; 29 Bit |
---|---|
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Sustav otkrivanja | magnetski |
Primjena | mobilne primjene; dizalice i strojevi za dizanje |
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Potrošnja energije [W] | 1,5 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Zaštita od prenapona | da; (< 60 V DC) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2 |
Izlazi
Opteretivost kontakta | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Kod | binarno |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 65536 okretaji; 29 Bit |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,1 °; (magnetski) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] | 7 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | smanjenje; zadano; Brzina prijenosa; Node ID; granični prekidač; funkcija zupčanika; prozor za praćenje; Smjer brojanja; parametri brzine; vrijeme integracije; ifm-ov način rada |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|---|
Stopa prijenosa | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Završni otpornik | da; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protokol | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
||
Inačica | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 | |
Napomena o temperaturi pohrane |
|
|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 5000 | |
Zaštita | IP 67; IP 69K; (s propisno zavijenom utičnicom ifm) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||
Standardno | U skladu s ECE R 10, prer. 6 |
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 547,3 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 98,8 | |
Materijali | prirubnica, kućište: Aluminij; brtve: NBR/HNBR; Prikaz: polikarbonat; spojevi:: Tlačno lijevani cink niklovano (aksijalno)/(radijalno) | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 5 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 80 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 100 | |
Pričvrsna prirubnica | Stezna prirubnica; Ø 58 mm |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - CAN-in
Poveznik: 1 x M12-A; kodiranje: A; (otvoreni priključci M12 moraju biti prekriveni odgovarajućim zaštitnim poklopcima) |
Električni priključak - CAN-out
Poveznik: 1 x M12-A; kodiranje: A; (otvoreni priključci M12 moraju biti prekriveni odgovarajućim zaštitnim poklopcima) |