• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. RU1180

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU1180

RU-0150-I05/N1

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU1180

RU-0150-I05/N1

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Rezolucija 150 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] 150
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 150 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...100
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 46
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Pričvrsna prirubnica Sinkrona prirubnica
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)