Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj DN10 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) | |
Primjena | za industrijsku uporabu | |
Montaža | priključak na cijev preko adaptera | |
Mediji | Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti | |
Srednja temperatura [°C] | -40...100 | |
Min. tlak pucanja [bar] | 25 | |
Min. tlak pucanja [MPa] | 2,5 | |
Snaga tlaka [bar] | 12 | |
Snaga tlaka [MPa] | 1,2 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 2 |
Princip mjerenja | Vorteks |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (Voda: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); vodeni glikol: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo Pogledajte Sliku 2.) |
Maks. opterećenje [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Temperaturna sonda za unutarnje zagrijavanje | 1 K/mW |
---|---|
Mjerno područje [°C] | -40...100 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Voda) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | 0,2; (% završne vrijednosti) |
Preciznost [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,5 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 |
Zaštita | IP 65 |
Kavitacija | ispuštanje P(apsolutno) / P(razlika) > 5,5 kako bi se izbjegla kavitacija |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 380 | ||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 87,8 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 90 x 30,22 x 54,1 |
Materijali | PA 6T |
Materijali u kontaktu s medijima | ETFE; PA 6T; FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 12 |
Procesni priključak | spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj DN10 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|
min. vijek trajanja 10 godina odnosi se ba protok i visoke temperature medija
|
|
---|
određivanje kinematske viskoznosti (v) mješavina glikola i vode ovisno o temperaturi
|
|
---|
određivanje vrijednosti kompenzacije Qo za mješavine glikola i vode
|
|
---|
granica reakcije Q(min) ovisno i kinematskoj viskoznosti
|
|
---|
otpornost na tlak (bar)
|
|
---|