temperaturni utičnik za higijenske primjene
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
temperaturni utičnik za higijenske primjene
TP2007
TP-CDC-AFZVG/US/
- Za procjenu signala senzora temperature i otpornih termometara
- Idealno za zahtjevne zadatke upravljanja zahvaljujući visokoj razlučivosti
- Higijensko kućište od nehrđajućeg čelika sa statusnom svjetlećom diodom LED
- Veliki raspon mjerenja temperature
- Analogni izlaz i izlaz za prebacivanje te protokol IO-Link
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; signal prekapčanja; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | nije blokirano u mjestu |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke | 0...100 °C | ||
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; ili ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precizni IO-Link [K] | ± 0,05 |
Analogni izlaz temperaturnog koeficijenta [% mernog područja/10K] | < 0,1 |
Koeficijent temperature IO-Linka [% mernog područja/10K] | < 0,06 |
Vremena reakcije
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] | 350 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | mjerenje analognog izlaza; namještanje kalibracije; histereza/prozor; logika prekapčanja; simulacijski način rada |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1.3 |
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] | 0,01 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 53,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | LED: PA; kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno |
---|