Infracrveni temperaturni senzor
TW7000
TW-023CMDM30-QFPKG/US
Infracrveni temperaturni senzor
TW7000
TW-023CMDM30-QFPKG/US
- Pouzdano beskontaktno otkrivanje objekata s iznimno visokim temperaturama
- Za primjene u industriji čelika i stakla
- Intuitivno namještanje temperature prekapčanja pomoću pritisne tipke i zaslona
- Sklopne se točke dva izlaza za prekapčanje mogu samostalno prilagoditi
- Čvrsto kućište i precizne leće otporne na ogrebotine za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Primjena
Primjena | asfalt; obloženi metal; tekućine; Staklo; guma; drvo; Keramika; plastika; lakovi; prehrambeni proizvodi; papir; tkanina |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...34 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 30; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Test ulaz | testna funkcija aktivna pri U(test) > 9 V |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Područje valne duljine [µm] | 8...14 |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 4,5 |
---|---|
Razlučivost prikaza [K] | 4,5 |
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | < ± 1 %; (od VMR-a (stupanj emisije = 1 i T = 23 °C)) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 100 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke za programiranje |
---|---|
Opcije za namještanje parametra | Histereza; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 149,7 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 350 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 155 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materijali | Navlaka s navojima: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); poliester | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12 |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|