Senzor ubrzanja
VSM104
VIBRATION SENSOR
Senzor ubrzanja
VSM104
VIBRATION SENSOR
- Za pouzdano otkrivanje vibracija na strojevima i u postrojenjima u 3 mjerne osi (x, y i z)
- Za spajanje na dijagnostičku elektroniku za senzore vibracije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokim stupnjem zaštite od mehaničkog preopterećenja
- Univerzalna upotreba zahvaljujući sučelju IEPE
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [g] | -40...40 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 0...4500 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel; Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Prednaponski DC [V] | 11...16 |
---|---|
Radna struja [mA] | 4...6 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [g] | -40...40 |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 0...4500 |
Princip mjerenja | kapacitativno |
Maks. dijagonalna osjetljivost [%] | 5 |
Broj mjernih osovina | 3 |
Točnost / odstupanja
Preciznost | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Mjerna osjetljivost | 100 mV/g |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | 2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 529 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | ugradbeni vijak | ||||
Dimenzije [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/444) | ||||
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 3,5 | ||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, zaštićen; Maks. duljina kabela: 250 m; zaslon (spojen na kućište); 5 x 0,14 mm² |