Značajke proizvoda
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0,1...25 |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju; Upravljanje rashladnom vodom | |||||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera; spoj cijevi | |||||
Mjerni parametri | protok; temperatura; tlak; brojač | |||||
Upravljanje | priručnik | |||||
Mediji | Provodne tečnosti; mediji na bazi vode; antifrizna rješenja | |||||
Srednja temperatura [°C] | -10...70 | |||||
Snaga tlaka [bar] | 10 | |||||
Komponente |
|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; Izlaz impulsa; IO-Link (configurable) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | -1...10 |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mjerno područje [°C] | -20...80 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; (senzori) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 3388,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montažni nosač |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; PBT; Računalo; FKM; TPE; crvena mjed (2.1096.01) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; Keramika |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 3 x M12; Kontakti: pozlaćeno |