• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Cilindrični senzori s utorom u obliku slova T i slova C s IO-Linkom

Svestrani nadzor cilindra

Ovaj senzor IO-Link s dva hardverska izlaza koji se mogu konfigurirati nadogradit će vaš stroj u tren oka. Izlazi se mogu konfigurirati prema vašim zahtjevima aplikacije. Vrijednost obrade visoke razlučivosti s rasponom detekcije od 50 mm omogućuje kontinuirani nadzor kao i digitalni prijenos putem IO-Linka. Zahvaljujući funkciji učenja i prilagodnika za Bluetooth, instalirani senzor može se lako prilagoditi izvan stroja.

Integrirane dijagnostičke funkcije

Kombinirane funkcije, kao što je brojač hodova (brojač ciklusa prebacivanja), praćenje vremena između oba krajnja položaja ili temperatura uređaja osiguravaju pomoć pri servisiranju i omogućuju održavanje prema potrebi.

Jedan senzor umjesto dva: Na cilindrima s kratkim hodom jedan senzor cilindra IO-Link (gornji utor) sada je dovoljan za otkrivanje oba krajnja položaja umjesto dva konvencionalna senzora (donji utor) kao što je to ranije bio slučaj.

Proizvodi