io-key – centralizirano nadgledanje podataka senzora malih decentraliziranih primjena
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/io-key/update2021/io-key-visual-16-9.jpg?v=652939639)
Vaše prednosti
Nadgledanje po načelu „uključi i radi” (plug & play):
Nadgledanje postrojenja pomoću senzora bez planiranja mreže ili povezivanja kabelima.
Nadgledanje onoga što je važno
Primajte alarme putem tekstualne poruke ili e-poruke kada postoji problem.
Jednostavno postavljanje:
Napajanje energijom i dostupna mreža GSM – to je sve što io-key treba.
Visoka fleksibilnost:
Mjesto ugradnje može se slobodno odabrati – zahvaljujući razredu zaštite IP65 čak i na otvorenom. Slobodan izbor velikog broja senzora IO-Link za sve vrste primjena.
Učinkovit:
niski troškovi u usporedbi s ostalim industrijskim rješenjima u oblaku.
Ugradnja štedi vrijeme i novac
Odabirom uređaja io-key od samoga se početka odlučujete za jednostavan, ali snažan oblik nadgledanja procesa i postrojenja. Napajanje naponom i dostupna GSM mreža – to je sve što io-key treba za prijenos podataka povezanih senzora IO-Link u oblak. Nije potrebno složeno povezivanje na mrežu poduzeća ili upravljač.
- Spojite na napajanje
- Spojite na do dva senzora IO-Link
- Registracija! Završeno!
Praktičan: funkcija alarma putem e-pošte ili tekstualne poruke, automatska izvješća
Pregledna nadzorna ploča omogućava korisniku postavljanje graničnih vrijednosti za povezane senzore u samo nekoliko klikova mišem. Ako se te granične vrijednosti prekorače, korisnik će primiti upozorenje e-poštom ili tekstualnom porukom. Osim toga, razne vrste podataka mogu se sažeti i izvesti automatski u obliku izvješća.
Snažan: čvrsto kućište, širok izbor senzora
Zahvaljujući razredu zaštite IP65, io-key je savršeno rješenje za sve vrste primjena – bilo na otvorenom ili u prašnjavom okruženju. Zahvaljujući dvama senzorskim priključcima, moguće je realizirati mnoštvo scenarija nadgledanja. U tu svrhu poduzeće ifm nudi mnoge različite senzore IO-Link .
Koliko vam često trebaju informacije?
Moguća su do četiri različita intervala prijenosa:
- Jednom dnevno → Za svakodnevne zahtjeve poput razina ili razina točke.
- Svaki sat → Na primjer, prilikom nadgledanja stanja ili temperaturnih vrijednosti.
- Svake minute → Za česte upite poput otkrivanja položaja ili vrijednosti stroja.
- Svih 10 sekundi → Idealno za kritične upite poput prediktivnog održavanja.
Pronađite podatkovnu tarifu koja odgovara vašim potrebama:
Nadgledanje decentraliziranih procesa i instalacija može biti tako jednostavno.
Nadgledanje protoka na pumpnim stanicama
S pomoću uređaja io-key možete u svakom trenutku pratiti ispravnost funkcije pumpanja udaljenih ili mobilnih pumpnih stanica. Funkcija alarma odmah dojavljuje odstupanja od zadane vrijednosti pa se potreban kapacitet pumpanja može brzo ispraviti.
Mjerenje razine u spremnicima
Silosi za krmivo, spremnici za tiskarsku boju ili spremnici za aditive za beton imaju jedno zajedničko: treba ih ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazne. Dobavljači koji spremnike svojih klijenata opreme uređajem io-key mogu jamčiti pouzdanu, neprekinutu opskrbu proizvodom. Kada se dosegne određena razina, logistika može automatski pokrenuti ponovno punjenje. Odlično poboljšanje u kvaliteti usluge!
Prediktivno održavanje udaljenih strojeva
Ventilatori u decentraliziranim hladnjačama ili skladištima isto se mogu nadgledati putem uređaja io-key kao i udaljeni motori ili pumpe, primjerice, u automatiziranim poljoprivrednim procesima. Senzori vibracija prepoznaju oštećene ležajeve, neuravnoteženost i slične znakove neizbježnog oštećenja stroja te ih dojavljuju središnjoj nadzornoj ploči putem uređaja io-key. Tako se sprečava neplanirani prekid radnih procesa i zadržava kvaliteta proizvoda zahvaljujući stalnih uvjetima skladištenja.
Još se niste uvjerili?
Do sada je bilo jako dugotrajno i skupo opremiti dijelove udaljenog sustava za nadgledanje senzorima kako bi se kasnije mogli analizirati signali.
Upravitelj proizvoda Michael Strauss pokazuje kako to možete napraviti jednostavno i brzo pomoću uređaja io-Key.