You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to:United States
  1. Senzori vibracija
  2. Senzor vibracije na tri osi s IO-Linkom

Senzor vibracije IO-Link na tri osi za pametni nadzor stanja

Steknite dragocjene uvide u zdravlje svojih strojeva s novim senzorom VVB3 za nadzor stanja. Senzor VVB3 kontinuirano otkriva vibracije na trima osima i dodatno mjeri površinsku temperaturu komponenti koje se ne rotiraju. Iz tih vrijednosti pametni senzor određuje „vitalne vrijednosti” stroja.

Senzor sa svojim širokim frekvencijskim rasponom od 5.600 Hz može pouzdano i rano otkriti anomalije, istrošenost, oštećenje ležaja, nedovoljno podmazivanje ili kavitaciju. To vam omogućuje da reagirate prije bilo kakve ozbiljne štete i povećanih naknadnih troškova. Uz VVB3 ulažete u redovite preglede kako bi vaša oprema radila bez problema i kako biste osigurali da nema dubljih problema. Jeste li spremni otključati moć prediktivnog održavanja i pratiti podobnost svojih strojeva?

Detaljan pregled senzora vibracije VVB3

Ključne prednosti senzora VVB3

Tehnologija MEMS na tri osi omogućuje fleksibilnost ugradnje i precizna mjerenja u tri smjera – aksijalnom, okomitom i vodoravnom – samo jednim položajem mjerenja.

Iznimno robusno kućište od nehrđajućeg čelika može izdržati najteže radne uvjete. Zahvaljujući internoj funkciji samoispitivanja i konektoru M12 oštećeni kabel može se zamijeniti u bilo kojem trenutku. Ovaj izdržljivi senzor ne treba uopće održavati. Pored toga, žaruljica LED omogućuje vam da cijelo vrijeme pratite status uređaja.

Po želji možete upotrijebiti značajku integrirane analize neuravnoteženosti i ležaja, koja je jednostavna za upotrebu putem sučelja IO-Linka. Kontinuirano mjerite različite pokazatelje stanja kako biste otkrili umor, trenje, udarce i površinsku temperaturu.

Pragovi se mogu jednostavno postaviti prema normi ISO 20816-3 na temelju vrsti stroja i nazivne snage putem naredbi sustava PLC ili sustava IT-a.

Područja primjene

Senzor VVB za nadzor stanja osmišljen je kao cjelovito rješenje za nadzor integrirano u jedan senzor.
Ciljane primjene uključuju sve rotirajuće strojeve s kontinuiranim ili djelomično kontinuiranim radom stroja (brzina vrtnje i snaga) i pogonske osovine.
Senzor se obično upotrebljava na električnim motorima, ventilatorima, pumpama, zupčastim motorima, transportnim trakama, vertikalnim ležajevima, reduktorima, remenskim pogonima, sustavima za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC), vakuumskim pumpama, razdjelnicima (bez zupčanika) i drugim strojevima s jednom osovinom, kao što su strojevi za piljenje drva.

Električni motor

Na grafičkom prikazu prikazuju se moguće mjerne točke za senzore vibracija na tri osi

Centrifugalna pumpa

Na grafičkom prikazu prikazuju se moguće mjerne točke za senzore vibracija na tri osi

Ventilator

Na grafičkom prikazu prikazuju se moguće mjerne točke za senzore vibracija na tri osi

Redukcijski zupčani prijenosnik

Na grafičkom prikazu prikazuju se moguće mjerne točke za senzore vibracija na tri osi

Vakuumska pumpa

Na grafičkom prikazu prikazuju se moguće mjerne točke za senzore vibracija na tri osi

Ugradnja senzora VVB3

Senzor vibracija može se fleksibilno ugraditi zahvaljujući trima mjernim osima, a niz dodataka za ugradnju omogućuju dodatnu fleksibilnost. Treba imati na umu da upotreba dodataka za ugradnju može utjecati na mjerenje.

Gdje? U idealnom slučaju senzor se postavlja blizu svakog ležišta ležaja.

Kako? Senzor se mora uvrnuti u čvrsti materijal kućišta ili ugraditi pomoću odgovarajućih dodataka za ugradnju poduzeća ifm:

Izravna ugradnja putem rupe s navojem

E30562

Privremena ugradnja s magnetom

E30491

Ugradnja s ljepljivim prilagodnikom

E30475

Ugradnja sa sidrenim vijkom motora

E30540
E30535

Fleksibilna integracija u postojeće ekosustave

Često postavljana pitanja za VVB3

Proizvodi

Usporedba proizvoda
Osnovno nadziranje stanja
VVB na tri osi
Nadziranje stanja uz DataScience
VVB na tri osi
Senzor za nadzor stanja
VVB na jednu os
Domet mjerenja 16 g, 2...5.600 Hz 16 g, 2...5.600 Hz 50 g, 2...10.000 Hz
Mjerne osi x, y, z (može se konfigurirati) x, y, z (ne može se konfigurirati) z
Pokazatelji istrošenosti
(ciklički)
5 pokazatelja:
umor (v-RMS), udar (a-vršna vrijednost),
trenje (a-RMS), vršni faktor,
površinska temperatura
13 pokazatelja:
umor (v-RMS), udar (a-vršna vrijednost),
trenje (a-RMS),
površinska temperatura
5 pokazatelja:
umor (v-RMS), udar (a-vršna vrijednost),
trenje (a-RMS), vršni faktor,
površinska temperatura
Vrijednosti analize
(aciklički)
Neuravnoteženost Neuravnoteženost
Demodulacija valjkastih ležajeva (BearingScout™)
Sučelje IO-Link 1.1.3 (COM3)
Način rada SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
Način rada SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
Način rada SIO
Ugradnja Ugradbeni vijak M5 Ugradbeni vijak M5 Postavni vijak M8
Postavni vijak ¼''28
Sirovi podatci (BLOB) Signal vremena ubrzanja od 4 s (sinkroni)
ili do 12 s (jedna os)
Signal vremena ubrzanja od 4 s (sinkroni)
ili do 12 s (jedna os)
Signal vremena ubrzanja od 4 s
Dodatne funkcije
  • Brojač radnih sati stroja
  • 9-dnevna povijest karakterističnih vrijednosti
  • Konfiguracija praga (ISO 20816-3)
  • Statusni LED
  • Brojač radnih sati stroja
  • 9-dnevna povijest karakterističnih vrijednosti
  • Konfiguracija praga (ISO 20816-3)
  • Statusni LED
  • Korisnički definirana konfiguracija izlaza za prebacivanje
  • Brojač radnih sati stroja
  • Izbor prema normi ISO 20816-3 putem brojeva artikala