• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Mágneses érzékelők

Mágneses érzékelők

  • Nem mágnesezhető fémek esetén is megbízható felismerés
  • Henger vagy téglatest alakú kivitelek
  • Kisméretű kivitelek nagyon nagy, max. 100 mm kapcsolási távolsággal
  • Nagy mechanikai ellenállóképesség rázkódás vagy rezgések esetén
  • Síkba illeszkedően vagy nem síkba illeszkedően beépíthető nem mágnesező fémekbe

Mágneses érzékelők

A mágneses érzékelőket az érintés nélküli és kopásmentes pozícióérzékelésre használják. Ott kerülnek alkalmazásra, ahol nagy kapcsolási távolságok szükségesek. Mivel a mágneses terek áthaladnak a nem mágneses anyagokon, az érzékelők képesek érzékelni nemesacélon, alumíniumon, műanyagon és fán keresztül.