• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Ultrahangos érzékelők

Ultrahangos érzékelők

  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
  • Nagyon széles érzékelési tartomány
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással vagy IO-Link segítségével
  • Programozható kapcsolókimenettel és méretezhető analóg kimenettel
  • Jól látható LED a kapcsolási állapot és a visszhang kijelzéséhez

Ultrahangos érzékelők

Az ultrahangos érzékelők a szilárd, porszerű és folyékony közegek megbízható pozícióérzékelésére és a precíz, folyamatos távolságméréséhez használhatók. Az ultrahangos érzékelők hanghullámokat bocsátanak ki és érzékelnek az ultrahang-tartományban. A bemérendő tárgy visszatükrözi a hanghullámokat, és az időtartam lemérésével meghatározható a távolság. Az érintés nélkül érzékelés a tárgy színétől, transzparenciájától, felületi szerkezetétől vagy fényességétől történik. Ezáltal pl. a csomagolási technikában használt bliszter csomagolások vagy az élelmiszeriparban alkalmazott átlátszó műanyag csomagolások megbízhatóan észlelhetők.
Erősen szennyezett környezetben, por vagy köd esetén is megbízhatóan és zavarmentesen érzékelik a tárgyakat.
Az ifm ultrahangos érzékelők kompakt kivitelben rendkívül kis vak területet, nagy detektálási távolságot és nagy felbontást biztosítanak.
A termékválasztékban megtalálhatók a programozható kapcsoló kimenettel és analóg kimenettel vagy ezek kombinációjával rendelkező készülékek. A kimeneti funkció, a kapcsolási pontok és a mérési tartomány beállítása a változattól függően intuitív módon a gomb megnyomásával közvetlenül a készüléken vagy a betanító bemenet és a feszültségellátás (vezeték teach) összekötésével történik.
Ezenkívül olyan érzékelők is kaphatók, amelyek IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhetők. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.