• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Szelepérzékelők

Szelepérzékelők

  • Kettős
  • Egyszerű szerelés standard aktuátorokon a VDI / VDE 3845 szerint
  • Az AS-i kettős érzékelő gyors és egyszerű telepítése
  • Pozíció visszajelzés emelőszelepekhez akár 80 mm-es löketig
  • Megbízható permanens szelepfelügyelet

Visszajelző rendszerek emelőszelepekhez és lengőhajtásokhoz

### Szelepérzékelők
Mindenhol, ahol az ipari folyamattechnikában folyadékok, levegő vagy gázok kerülnek alkalmazásra, szelepeket alkalmaznak az adagoláshoz és vezérléshez. A mechanikus állítást rendszerint pneumatikus meghajtások végzik. Ehhez a szelepsapkák felügyeletét elektronikus úton kell biztosítani.

Kettős érzékelők lengőhajtóművekhez
A pukknak is nevezett és két 90° eltolt fémcsavarral ellátott kapcsolóbütyköt a hajtótengelyre szerelik fel. A csavarok eltérő magasságban helyezkednek el. Egy kompakt kettős induktív érzékelő (röviden „IND”) a két egymással szemben elhelyezkedő érzékelőfelületével a szelep állásától függően érzékeli a felső vagy alsó fémcsavart, és ezáltal a két kapcsolási állást. Ez a rendszer kopásmentesesn és biztonságosan működik. Nagyon ellenálló a külső behatásokkal szemben, és ellenáll a mágneses terheléseknek, a vibrációnak és az ütéseknek.

Érzékelők emelőszelepekhez
A helyzetvisszajelzésekhez az emelőszelephez az efector valvis kerül alkalmazásra. Egy 80 mm-es emelőtávon kettő vagy három kapcsolási pont tanítható be a betanító gombokkal. A „Nyitva” és „Zárva” szelepállások mellett a harmadik pozíciót az „Ülék felemelkedése” felügyeletére használják (a tisztítási folyamat közben aktív). 0,2 mm-es felbontás eredményeként maga az érzékelő a szeleppozíció legkisebb módosulását is érzékeli. Az induktív mérési elv érintés nélküli és kopásmentes használatot biztosít. Különböző adapterekkel ugyanaz az érzékelő könnyen rászerelhető a különböző gyártmányú és méretű szelepekre.