• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Szintérzékelők

Töltési szint érzékelők

Az elektronikus töltési szint érzékelők megbízhatóan érzékelik a folyadékok vagy ömlesztett áruk töltési szintjét a tartályokban, tankokban és silókban. A töltési szint érzékelők az olyan kritikus folyamatállapotokat is felügyelnek, mint pl. egy hidraulikus tartály leürítése vagy egy tartály nem kívánt túltöltése.
Az ifm termékkészletében a folyamatos töltési szint méréséhez vagy a határszintek érzékeléséhez alkalmas készülékek is megtalálhatók. Az alkalmazástól függően különböző, pl. kapacitív, irányított mikrohullámos vagy hidrosztatikus mérési elvek állnak rendelkezésre. A töltési szint érintés nélküli érzékeléséhez optoelektronikai távolságérzékelők vagy 3D kamerarendszerek használhatók.
A lerakódások és a kopás által, különösen a közeggel való érintkezéses méréseknél, a mechanikus kapcsolóknál gyakran előfordul az üzemzavar. Ezzel szemben az ifm elektronikus érzékelők semmilyen mechanikus alkatrészt vagy úszót nem tartalmaznak. Ez az érzékelőket különösen robusztussá és megbízhatóvá teszi. Az elektronikus érzékelők további előnye a töltési szint az adott helyen való kijelzése és a kapcsolási pontok könnyű beállítása gombok segítségével.