• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Dőlésérzékelők

Dőlésérzékelők

  • Statikus és dinamikus üzemi változatok
  • Szögtartomány 360°-ig
  • Változatok 1 vagy 2 tengellyel
  • Különféle kivitelek, rendkívül magas védelmi osztály (akár IP 69K)
  • Az érzékelő típusától függően a jelkimenet különböző interfészeken keresztül

Dőlésérzékelők

A horizontális tájolás fontos előfeltétele a gépek és berendezések biztonságos üzemeltetésének. A dőlésérzékelők az abszolút szög- és helyzetérzékelésre szolgálnak mobil munkagépeknél, mivel azok a mindenkori objektum szögét a nehézségi erőre vonatkoztatva mérik. A szerelésnél nincs szükség bonyolult, összetett, mechanikus csatlakoztatásokra, ami rendkívül megkönnyíti az érzékelők integrálását az adott alkalmazásba. Az ifm különböző kivitelű, mérési tartományú és pontossági osztályú dőlésérzékelőket kínál, igény szerint. Ezen kívül elérhetők készülékek különböző kimeneti opciókkal is, mint pl. CANopen, J1939 és IO-Link.