• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Állapotfelügyelet
  3. Áramlás mérők vízhez

Áramlás mérők vízhez

  • Átfolyási mennyiség-, összmennyiség- és hőmérséklet-kijelzéssel
  • Nagy pontosság, megismételhetőség és mérési dinamika
  • Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel
  • Jól olvasható LED-kijelző

Vízfogyasztás-mérő rendszerek

A vízfogyasztás csökkentésére tett erőfeszítésekhez szükséges tudni az aktuális fogyasztást. Az olyan mérési rendszerek, mint a mágneses-induktív vagy az ultrahangos átfolyásérzékelők a folyamatoknál három mennyiséget, az áramlási mennyiséget, a fogyasztást és a közeg hőmérsékletét érzékelik. Gyakran használjál őket hűtőkörökben, pl. acélüzemekben, a járműiparban és az üveggyártásban. Vízműveknél és az ipari berendezéseknél az érzékelők a víz fogyasztásának mérésére használják.
A csúcsfogyasztás, a pillanatnyi fogyasztás vagy a lecsengő fogyasztás a beállított kapcsolási vagy riasztási értékek segítségével a gombok megnyomásával programozható és előhívható.
A választékban megtalálhatók az ivóvízellátásnál használt változatok is.