- Termékek
- Ipari kommunikáció
- Alkalmazások
Alkalmazások
- Intelligens érzékelők gyors és egyszerű integrálása a PLC-k világába
- Kényelmes webes konfigurálás az időigényes és költséges programozás helyett
- Nem szükséges különleges PC-szoftver alkalmazása
- Csatlakoztatás PLC-re PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP és egyéb terepi busz protokollok révén
- Személyre szabott intelligens funkciók
Applikációk
Az applikációk az IO-Link érzékelők, az 1D/2D kódolvasók, a 3D kamerák és az RFID író-/olvasófejek paraméterezésére és üzembe helyezésére szolgálnak.
Ezenkívül rendelkezésre állnak applikációk az AS-i IO-Link modulokból történő folyamatadatok gyűjtésére és tárolására és az AS-i konfigurációk kezelésére.
Az applikációk eleve rendelkeznek az egyedi CODESYS licenccel. Az applikációk az AS-i gateway-ekre kerülnek betöltésre. Ezek hozzák létre az összeköttetést az AS-i és a gyakori terepbuszokkal, mint pl. az EtherNet/IP-vel, a PROFIBUS-szal, a PROFINET-tel vagy az EtherCA-val. Ezek biztonságosan vezérlik az adatforgalmat az érzékelő/aktuátor szinten és gyors sebességgel kommunikálnak a fölérendelt vezérlőszinttel.