You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció
  3. AS-Interface rendszerek és érzékelők

AS-Interface rendszerek és érzékelők

  • AirBoxok - az AS-i bemeneti modul és egy pneumatikus szelep okos kombinációja
  • Kettős
  • Pozíció-visszajelzés egyszerű, kétüléses és membránszelepekhez
  • Induktív érzékelők szerszámgépekben való alkalmazáshoz
  • RFID a szerelés-, bevezetés- és kezeléstechnikához

AS interfész rendszerek és érzékelők

A PLC-k, gateway-ek, modulok és csatlakozástechnika mellett az ifm AS interfész kínálatban számos intelligens érzékelők és rendszerek találhatók.
Az AS-i AirBox pl. egy be-/kimeneti modul és egy mágneses szelep kombinációja. Pneumatikus alkalmazásoknál használják a decentrális hengerek által vagy lengőhajtással működtetett szelepek, csapószelepek vagy tolók vezérlésére.
A DTS125 RF azonosító rendszer az RFID transzponderek (ID TAG-ek) érintés nélküli írására és / olvasására szolgálnak. A kompakt író-/olvasófejek az antennán kívül tartalmazzák a teljes kiértékelést és a csatolófelületet az AS interfészhez. Ezáltal a készülékek közvetlenül használhatók az AS-i hálózatban.
Ezenkívül az induktív érzékelők, hőmérséklet-érzékelők, az emelőszelepeknél használt szelepérzékelők és a lengőhajtásnál alkalmazott kettős érzékelők AS-i interfésszel felszerelt változatban is elérhetők.