You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link modulok

IO-Link modulok

  • Bináris érzékelők egyszerű csatlakoztatásához tetszőleges IO-Link Masterhez
  • Adat- és energia-átvitel árnyékolás nélküli csatlakozókábellel is
  • Jól látható LED-ek az üzem, a kapcsolási állapot és a hibák kijelzéséhez
  • Teljes tokozással készült robusztus kivitel zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Robusztus M12-es csatlakozók érzékelők és működtetők csatlakoztatásához

Bemeneti modulok IO-Link készülékekhez

Akár nyolc hagyományos, kapcsoló kimenetekkel ellátott érzékelő is csatlakoztatható az IO-Linkkel rendelkező terepi modulokra. A jelek egyetlen árnyékolatlan M12 összekötő kábelen keresztül lesznek továbbítva a tetszőleges IO-Link master vagy egy PLC felé. Ezáltal a huzalozási költségek drasztikusan lecsökkennek, mivel már nem szükséges a szokványos párhuzamos huzalozása minden egyes érzékelőnek a vezérlésig. A felhasználó így nagyszámú kapcsot, elosztódobozt, be-/kimeneti kártyát és kábelkorbácsot is megtakarít. A buszrendszerekkel ellentétben az IO-Link nem igényel konfigurálást vagy címzést. Ez megkönnyíti az üzembe helyezést. A magas EMC ellenállóképesség, a széles hőmérséklettartomány, a magas szintű védettség és a robusztus készülékház zord ipari környezetben is biztonságos alkalmazást garantálnak.