AS-Interface diagnosztikai és elemző eszköz
AC1145
eAS-i Tester
AS-Interface diagnosztikai és elemző eszköz
AC1145
eAS-i Tester
- Az összes a buszon levő slave kijelzéséhez
- Slave-adatok és -paraméterek olvasása és írása
- AS-i hálózat helyi diagnosztikája
- Kényelmes diagnosztika és kiértékelés
Felhasználási terület
Alkalmazás | AS-i hálózat helyi diagnosztikája; AS-i hálózatokhoz ellenőrzési jelentések készítése; diagnosztikai és analízis eszköz AS-i-hez |
---|
Elektromos adatok
Alulfeszültség-felügyelet | igen |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 280 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.1 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 346 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|