AS-Interface címzőegység
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
AS-Interface címzőegység
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
- AS-i Slave-ek egyszerű címzéséhez és programozásához
- Az összes a buszon levő slave kijelzéséhez
- Slave-adatok és -paraméterek olvasása és írása
- Hibaüzenetek egyszerű kiolvasása
- LCD-kijelző az üzemmód és a slave-cím kijelzéséhez
Felhasználási terület
Alkalmazás | üzembevétel és diagnózis |
---|
Elektromos adatok
Polaritáscsere védelem | igen |
---|
Kimenetek
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|
Környezeti körülmények
Védettség | IP 20 |
---|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | igen |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 445 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |