AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel
AC1355
ContrE M4 1Mstr DPV1+ET
AS-Interface PROFIBUS DP átjáró PLC-vel
AC1355
ContrE M4 1Mstr DPV1+ET
- Beépített terepibusz-interfésszel és PLC-vel
- Megbízható és gyors adatcsere a érzékelő-aktuátor szinttel
- Színes kijelző az összes AS-i Slave állapotának kijelzéséhez
- Felhasználóbarát és egyszerű konfiguráció, beállítás és diagnosztika
- Gyors beállító menü intuitív kezeléssel
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC1411 Termék összehasonlítás: AC1355 / AC1411 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Felhasználási terület
Alkalmazás | decentralizált vezérlés |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Szigetelési szilárdság [V] | 500 |
Áramfelvétel [mA] | < 400 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 10 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 10 |
AS-i Masterek száma | 1 |
Elektromos leválasztás | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protokoll | CAA |
---|
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Használati típus | programozás |
Átviteli sebesség | 12 MBaud |
---|---|
Protokoll | Profibus DP |
Használati típus | adatátvitel |
R232-es interfészek száma | 1 | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 9600...115200 Baud | |
Csatlakozó típusa | RJ11 | |
Használati típus | programozás | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Védettség | IP 20 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 588,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|