- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface I/O modulok
- Terepi modulok nedves területekre ProcessLine
- AC200A
AS-Interface ProcessLine modul
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-Interface ProcessLine modul
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Felhasználási terület
Alkalmazás | AS-i ATEX modul |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68, IP 69K) |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
ATEX eszközjelölés | 3G Ex ec IIC T6 Gc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
3D Ex tc IIIC T 85°C Dc X | |||||
EMC |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 630,1 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; o-gyűrű: EPDM; Zárósapka: PP |
Tömítés anyaga | EPDM |
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM |