- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface I/O modulok
- Kompakt terepi modulok csavaros rögzítéssel CompactLine
- AC2451
AS-Interface CompactLine modul
AC2451
CompactModule 4DI M12 V4A
AS-Interface CompactLine modul
AC2451
CompactModule 4DI M12 V4A
- Könnyű szerelés és kábelezés
- Nagy ütés- és rezgésállóság a teljes kiöntésnek köszönhetően
- Jól látható, nagy fényerejű LED-ek a működés, a funkció és a hibák kijelzéséhez
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Robusztus M12-es csatlakozók érzékelők és működtetők csatlakoztatásához
Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram korlátozás [mA] | 15 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67; (laposkábel használata esetére E7400x / E7401x) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 382 | ||||||
UL minősítés |
|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges | ||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 40501 | ||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 292 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Anyagok | PA; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); menetes betétek az alsó részen: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); csavarok: rozsdamentes acél (1.4578 / 316Cu); vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott; o-gyűrű: EPDM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: M12; kódolás: A |