AS-Interface PCB modul
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
AS-Interface PCB modul
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
- Kis házba, kapcsolószekrénybe és kezelőpanelbe való beépítéshez
- Gyors és egyszerű bekötés konfekcionált vezetékekkel
- Különösen helytakarékos kivitel
- Mechanikus kapcsolók AS-i hálózatokba történő integrálásához
- AS-i csatlakozás négy vezérlő- és jeladó készülékhez
Felhasználási terület
Kivitel | Kizárólag M4-es profilú AS-i Masterekkel történő használatra |
---|---|
Alkalmazás | beépített ház |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 180; (érzékelők nélkül: < 30 mA; bemenetek és kimenetek aktívak: < 180 mA) |
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,15; (az összes AS-i megtáplálású bemenet és kimenet összárama: 150 mA) |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 150 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 18...30; (DC) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] | 0,15 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | igen |
AS-i master profil | M4 |
AS-i profil | S-7.A.7 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | A.7 |
AS-i tanusítvány | 102301 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 75,5 |
---|---|
Szerelés módja | felületre szerelt burkolatba történő beszerelés |
Méretek [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Anyagok | ház: PC öntött |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,2 m, PVC |