- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface I/O modulok
- Terepi modulok nedves területekre ProcessLine
- AC2910
AS-Interface ProcessLine modul
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
AS-Interface ProcessLine modul
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
- Kifejezetten az élelmiszer- és italipar nedves területein történő felhasználásra
- Higiénikus kivitel sarkok és élek nélkül
- Ellenáll az agresszív tisztítószerekkel végzett magasnyomású tisztításoknak
- Jól látható nagyteljesítményű LED-ek működés, kapcsolási állapot és hiba visszajelzésére
Felhasználási terület
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 500 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 400 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -5...70 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 212 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 88901 | ||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 644 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Anyagok | menetes persely: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; o-gyűrű: EPDM; zárósapka: PP |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - AS-i
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
Elektromos csatlakozás - Bemenetek
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
---|