- Termékek
- AC3210
AS-Interface vezérlőszekrény modul
AC3210
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-Interface vezérlőszekrény modul
AC3210
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Vezérlőszekrényben való felhasználásra
- Egyszerű és gyors kábelezés kosaras-húzórugós csatlakozók (cage clamps) segítségével
- Különösen helytakarékos kivitel
- Dupla sorkapcsok a feszültségellátás áthurkolásához
- Jól látható, erős fényű LED-ek az üzem, kapcsolási állapot és működés visszajelzéséhez
Felhasználási terület
Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10...53; (külső ellátás) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 53; (külső tápellátás: 28 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,5; (külső tápellátás; külső tápellátással: 100 mA) |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
További feszültség ellátás | választható |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i / AUX |
---|---|
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Analóg bemenetek száma | 4 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Rövidzárlat védett analóg bemenetek | nem |
Analóg bemenet felbontása | 16 (1 bit = 1 µA) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 20 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely |
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 199 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PC-GF20 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm |
---|