Felhasználási terület
Kivitel |
AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
Alkalmazás |
telepítés terepre |
Elektromos adatok
Védelmi osztály |
III |
Túláram észlelés |
igen; (4400 mA ± 200 mA) |
AS-i működés
Üzemi feszültség [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Áramfelvétel [mA] |
4000; (AS-i) |
További feszültség ellátás [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] |
4000; (AUX) |
IO-Link működés
Üzemi feszültség [V] |
20...30 DC; (US) |
Áramfelvétel [mA] |
4000; (US) |
További feszültség ellátás [V] |
20...30 DC; (UA) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] |
4000; (UA) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-25...60 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] |
90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] |
4000 |
Védettség |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Védelmi besorolás (NEMA 250) |
6P |
Szennyezési fok |
2 |
Kémiai közegek |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
Ütésállóság |
|
Rezgésállóság |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Mechanikai adatok
Súly [g] |
278,9 |
Méretek [mm] |
152 x 59,3 x 38,4 |
Anyagok |
ház: PA narancs; dugók és dugaljak: nikkelezett réz |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
üzem / működés |
LED, zöld AS-i / AUX / US / UA |
hiba |
LED, piros |
|
Elektromos csatlakozás - Power IN
AS-i működés |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm |
Elektromos csatlakozás - Power OUT
AS-i működés 1...4 |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm |