Felhasználási terület
Alkalmazás |
AS-i ATEX modul |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
26,5...31,6 DC |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] |
150 |
Max. összes áramterhelés [A] |
4 |
Integrált Watchdog |
igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma |
Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
Bemenetek
Digitális bemenetek száma |
2 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre |
PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél |
AS-i |
Tápellátás [V] |
18...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] |
100 |
Bemeneti áram Magas [mA] |
6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] |
0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] |
> 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek |
igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma |
2 |
Áramkör |
PNP |
Feszültségtartomány DC [V] |
15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] |
2000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Rövidzárlat-biztos |
igen |
Galvanikusan leválasztott |
igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-10...50 |
Védettség |
IP 50 |
Tesztek / engedélyek
ATEX eszközjelölés |
II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 |
EMC |
|
MTTF [év] |
188 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió |
2.11; 3.0 |
AS-i címzés |
címzőhüvely |
Bővített címző üzemmód |
nem |
AS-i master profil |
M2; M3; M4 |
AS-i profil |
S-3.0.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] |
3 |
AS-i ID kód [hex] |
0.E |
AS-i tanusítvány folyamatban |
igen |
Adatbit kiosztása |
adat bit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Bemenet |
1 |
2 |
- |
- |
aljzat |
I-1 |
I-2 |
- |
- |
pin |
2+4 |
2+4 |
- |
- |
Kimenet |
- |
- |
3 |
4 |
aljzat |
- |
- |
O-3/4 |
O-3/4 O-4 |
pin |
- |
- |
4 |
2 4 |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] |
241 |
Szerelés módja |
AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Anyagok |
PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
üzem / működés |
LED, zöld |
hibák |
LED, piros |
működés |
LED, sárga |
|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás |
Laposkábelek |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
Tartozékok (választható) |
zárósapka: M12, E73004 |
behatásoktól védő ház:, E7000A |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
Mechanikai védelmet kell megvalósítani. |
Ellenkező esetben az eszközt behatásoknak ellenálló burkolattal (E7000A) kell beépíteni. |
Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni. |
Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra: |
I-, I+, I1, I2 |
A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre. |
|
Csomagolási egység |
1 db |
Elektromos csatlakozás
|
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges |
Elektromos csatlakozás - Bemenetek
|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - Kimenetek
Csatlakozás |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |