Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -10...50 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 180 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Pneumatikus kimenetek száma | 2; (pneumatikus záró/nyitó választható ki ; bistabil) |
---|---|
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 286 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | |||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 383 |
---|---|
Szerelés módja | gyors beépítés |
Anyagok | PA; POM; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Pneumatikai rendszer | 1 x 5/2-utas tolattyús szelep (átfedésmentes), bistabil |
Üzemi nyomástartomány [bar] | 3...8 |
Üzemi nyomástartomány [MPa] | 0,3...0,8 |
Üzemi nyomástartomány [psi] | 43,5...116 |
Levegő áramlás 6/5 bar-on [l/min] | 500 |
Sűrített levegő konzisztencia | 6-3-1 osztályú olajozatlan sűrített levegő, 6-3-4 osztályú olajozott sűrített levegő |
Kézi segédműködtetés | kinyomás/elengedés vagy kinyomás/átváltás/zárás |
Tömlő szerelvények | 8 mm |
Kipufogó | kipufogott levegő a csőcsatlakozáson távozhat |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |
Diagrammok és grafikonok
Pneumatikus szimbólum
|
|
---|