- Termékek
- Ipari kommunikáció
- Fieldbus eszközök
- IO-Link - Master egységek terepi alkalmazásra, gyári automatizálás
- AC6000
IO-Link master AS-i interfésszel
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
IO-Link master AS-i interfésszel
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
- Gépadatok, folyamat-paraméterek és diagnosztikai adatok megbízható átvitele a vezérlésbe
- Az egységek egyszerű cseréje az integrált paramétermemóriának köszönhetően
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Maximum négy IO-Link eszköz csatlakoztatásához
Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|---|
Daisy-chain funkció | tápellátás; terepibusz interfész |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 300...1500; (AUX) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 100 |
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 1,1; (1+2 port: 0,55 (AUX); 3+4 port: 0,55 (AUX)) |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 8; (beállítható) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 4 |
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AUX |
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | 0...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 300 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Működtető tápkimenetek | AUX |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link; AS-i |
---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 161 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | nem | ||||||
AS-i profil |
|
||||||
AS-i készülékek száma | 1...5 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 247 |
---|---|
Anyagok | ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
IO-Link Port Class A X01...X04 | Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás IN
X21 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT
X22 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|